- Izdelki
- E20348
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 51 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Celotna dolžina [mm] | 4000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|