- Izdelki
- E20286
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20286
FT-30-P-A-R8/3M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20286
FT-30-P-A-R8/3M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 45 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 3000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|