You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E20115

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

E20115

FT-00-A-A-M6/0,3M

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

E20115

FT-00-A-A-M6/0,3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20055 Primerjava izdelkov: E20115 / E20055 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF
OKF
Vrstna optična vlakna [mm] 40
OUF
Vrstna optična vlakna [mm] 40
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...290
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave ravno
Navoj zaznavne glave M6
Dolžina zaznavne glave [mm] 35
Celotna dolžina [mm] 300
Minimalni upogibni polmer [mm] 20
Materiali Adapter: ABS
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave aluminij
Material vlaknaste cevke aluminij
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov