1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E19908

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

E19908

Razdelilna omarica

ZDO8H040MSS0010B11

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • Robustno ohišje
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Široko območje delovne temperature
Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...110 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 16 x 54 x 127
Število vrat v razdelilni omarici 8
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 8 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E19908-00 — 06.03.2014 —