- Izdelki
- E19902
Y-razdelilnik
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Y-razdelilnik
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|