- Izdelki
- E18267
rezistor za prekinitev vodila CAN
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
rezistor za prekinitev vodila CAN
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
- Zanesljiva priključna tehnologija za porabnike CAN bus
- Z vgrajenim prekinjevalnim rezistorjem
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 22,68 |
---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|