- Izdelki
- E18177
Adaptrska vtičnica
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Adaptrska vtičnica
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
- Robustna kovinska različica
- Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 113,398 |
---|---|
Materiali | ohišje: medenina ponikljano; Tesnilo: FKM; slepa matica: medenina ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC, rumeno, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|