- Izdelki
- E18102
Vtič adapterja
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
Vtič adapterja
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
- Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
- Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
- Robustna kovinska različica
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...90 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 54,431 |
---|---|
Mere [mm] | 19 x 19 x 25 |
Namestitveni navoj | PG 11 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Material ulitega dela | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
---|