- Izdelki
- E18073
Vtič adapterja
E18073
RSTGH040ALS00.3-04
Vtič adapterja
E18073
RSTGH040ALS00.3-04
- Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
- Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
- Robustna kovinska različica
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...90 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 22,68 |
---|---|
Namestitveni navoj | M16 |
Materiali | aluminij anodizirano 10...20 µm |
Material ulitega dela | aluminij, anodizirano 10...20 µm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: aluminij, anodizirano 10...20 µm |
---|