- Izdelki
- E18071
Vtič adapterja
E18071
RSTGB040ALS00.3-04
Vtič adapterja
E18071
RSTGB040ALS00.3-04
- Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
- Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
- Robustna kovinska različica
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 600 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 36,287 |
---|---|
Namestitveni navoj | M20 x 1,5 |
Materiali | aluminij eloksirano |
Material ulitega dela | aluminij, eloksirano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlačeno |
---|