- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12736
Priključni kabel s spojnikom AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Priključni kabel s spojnikom AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaščita | IP 20; (brez upora) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 456,4 |
---|---|
Mere [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiali | ohišje: PBT-GF20 |
Material ulitega dela | PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR, sivo, Ø 8,3 mm, oklopljeno; 2 x 0,5 mm² (zaviti pari ) + 2 x 0,5 mm² (zaviti pari ) |
---|---|
Priključek | Spojnik: AMP MQS, ravno; Oblikovano telo: PBT; Kontakti: pokositreno |