- Izdelki
- E12570
Adaptrska vtičnica
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Adaptrska vtičnica
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 38,9 |
---|---|
Namestitveni navoj | PG 9 |
Materiali | tlačno litje cinka |
Material ulitega dela | tlačno litje cinka |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka |
---|