1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E12461

E12461

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0003H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Uporaba odporno na mikrobe
Odporno na olje da
Odporno proti UV da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -15...70
Zaščita IP 65; IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 134
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali ohišje: TPU črn; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 8 x premer kabla
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju min. 4 x premer kabla
Opombe
Opombe
odporno na visoke mehanske obremenitve
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,8 mm; zaviti pari; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E12461-00 — 14.08.2015 —