- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico za napajanje za terenske module
- E12430
Priključni kabel z vtičnico
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
Priključni kabel z vtičnico
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Visoki prenos moči zaradi visoke stopnje toka
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, T-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 12 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 242,7 |
---|---|
Mere [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiali | PP |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|