- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- E12428
Priključni kabel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
Priključni kabel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
- Visoki prenos moči zaradi visoke stopnje toka
- Pozlačeni kontakti za zanesljivi prenos signalov
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Zaščita pred napačnim vtičem prek posebnega kodiranja
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, T-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 12 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1077,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiali | PUR | ||||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PUR, črn; 4 x 1,5 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR |