- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Možnost konfiguracije
- Vtiči z možnostjo ožičenja za ethernet
- E12289
Vtič z možnostjo ožičenja
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
Vtič z možnostjo ožičenja
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi nastavljivega oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 44,6 |
---|---|
Mere [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Materiali | tlačno litje cinka ponikljano |
Material ulitega dela | tlačno litje cinka, ponikljano |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: z možnostjo zaščite |
---|