Montažna sponka za senzorje položaja
E11996
MOUNTING CLAMP M30
Montažna sponka za senzorje položaja
E11996
MOUNTING CLAMP M30
- Končno omejilo za določene položaje namestitve
- Varno pritrjevanje senzorja z nameščanjem na klik
- Za nameščanje cilindričnih senzorjev
- Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
- Zanesljivo nameščanje na površino z uporabo dveh vijakov
Območje uporabe
Izvedba | z omejevalnikom |
---|---|
Montaža | za senzorje s 45° posnetim robom |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 24 |
---|---|
Mere [mm] | 35 x 35 x 41 |
Notranji premer [mm] | 30 |
Materiali | PC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|