You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E11727

Razdelilna omarica

E11727

ZDO4H050MSS0010H11

Razdelilna omarica

E11727

ZDO4H050MSS0010H11

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Število vrat v razdelilni omarici 4
Vrsta spojnika M12
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm