- Izdelki
- E11466
Priključni kabel
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Priključni kabel
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC025 Primerjava izdelkov: E11466 / EVC025 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |