You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E11389

Priključni kabel

E11389

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Priključni kabel

E11389

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
  • cruus
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )