You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E11353

Priključni kabel

E11353

VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS

Priključni kabel

E11353

VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC309 Primerjava izdelkov: E11353 / EVC309 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • cruus
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm