1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E11262

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

E11262

Priključni kabel

VDOAH040MSS0002H04STGF040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • cruus
Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Materiali PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano / medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E11262-00 — 13.01.2017 —