- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11246
Priključni kabel z vtičnico
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Priključni kabel z vtičnico
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 498,2 |
---|---|
Mere [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | TPU |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: TPU |
---|