1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E11060

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

E11060

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030MSS0002A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 17 x 10 x 26
Materiali TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E11060-00 — 01.09.2008 —