You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10990

Priključni kabel

E10990

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Priključni kabel

E10990

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11383 Primerjava izdelkov: E10990 / E11383 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Priključek Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano