1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10986

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Zamenjal ga je: E11378 – Primerjava izdelkov: E10986 / E11378

Priključni kabel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

E10986

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Material slepe matice medenina / medenina
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Priključek Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10986-00 — 01.09.2008 —