You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10982

Priključni kabel

E10982

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Priključni kabel

E10982

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC026 Primerjava izdelkov: E10982 / EVC026 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano