1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10981

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGA030PLSFKPG

E10981

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 20 x 20 x 46
Materiali PA
Material slepe matice medenina
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 11
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x 1/2", ravno; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10981-00 — 06.03.2003 —