- Izdelki
- E10891
Montažni adapter za povezovalni drog/cilindre
E10891
CLAMP 13 MM
Montažni adapter za povezovalni drog/cilindre
E10891
CLAMP 13 MM
- Za prilagoditev cilindričnih senzorjev na valje z integriranim profilom
- Zaščiteni položaj senzorja v adapterju
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: MK5214 Primerjava izdelkov: E10891 / MK5214 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba | za pnevmatske cilindre, vgrajeni profilni cilinder z drogom širine, ...13 mm |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 34,8 |
---|---|
Mere [mm] | 22 x 29,5 x 43 |
Materiali | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|