1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10831

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: EVC023 – Primerjava izdelkov: E10831 / EVC023
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

E10831

Priključni kabel

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10831-00 — 06.03.2003 —