- Izdelki
- E10805
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10013 Primerjava izdelkov: E10805 / E10013 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiali | PBT |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | ULTRAMID |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 9 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M18, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: ULTRAMID; Kontakti: pozlačeno |
---|