- Izdelki
- E10724
Priključni kabel z vtičnico
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Priključni kabel z vtičnico
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC002 Primerjava izdelkov: E10724 / EVC002 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
---|