- Izdelki
- E10715
Vtič z možnostjo ožičenja
E10715
SSTAH050MSSFKPG
Vtič z možnostjo ožičenja
E10715
SSTAH050MSSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11507 Primerjava izdelkov: E10715 / E11507 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|