You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10711

Razdelilna omarica

E10711

ZDO4H045MSS0025A07

Razdelilna omarica

E10711

ZDO4H045MSS0025A07

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 18 x 54 x 82
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Število vrat v razdelilni omarici 4
Vrsta spojnika M12
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 25 m, PUR, Brez halogenov; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm