1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10620

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: E11552 – Primerjava izdelkov: E10620 / E11552
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF030ZDSFKPK

E10620

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 13 x 13 x 44
Materiali PA
Material slepe matice ZnAl / Ni
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ZnAl / Ni
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10620-00 — 01.09.2008 —