- Izdelki
- E10619
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | ZnAl / Ni |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ZnAl / Ni |
---|