1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10611

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0020E03

E10611

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali PUR
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 20 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10611-00 — 29.07.2014 —