You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10594

Priključni kabel z vtičnico

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Priključni kabel z vtičnico

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU transparentno
Material ulitega dela TPU, transparentno
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 50 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm