- Izdelki
- E10562
Priključni kabel
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Priključni kabel
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10633 Primerjava izdelkov: E10562 / E10633 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PA 6.6 |
---|---|
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | aluminij, črno eloksirano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PVC, oranžno; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano |