1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10293

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Zamenjal ga je: E10915 – Primerjava izdelkov: E10293 / E10915

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002F03

E10293

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Material slepe matice medenina
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10293-00 — 06.03.2003 —