You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10171

Priključni kabel z vtičnico

E10171

ADOGH040MSS0005B03

Priključni kabel z vtičnico

E10171

ADOGH040MSS0005B03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano