You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10128

Priključni kabel z vtičnico

E10128

ADOAH040PLS0005E03

Priključni kabel z vtičnico

E10128

ADOAH040PLS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 25 x 15 x 32
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice PUR
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: PUR