- Izdelki
- E10105
Priključni kabel z vtičnico
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Priključni kabel z vtičnico
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: PA |
---|