- Izdelki
- E10103
Vtič adapterja
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Vtič adapterja
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 600 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 45,36 |
---|---|
Namestitveni navoj | 1/2" NPT |
Materiali | aluminij eloksirano |
Material ulitega dela | aluminij, eloksirano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlačeno |
---|