1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E10096

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: E10915 – Primerjava izdelkov: E10096 / E10915
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

E10096

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040PLS0002E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 15 x 15 x 42
Materiali PUR
Material slepe matice PUR
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E10096-00 — 06.03.2003 —