- Izdelki
- E10086
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10086
SDOAT052--SFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10086
SDOAT052--SFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: PG 9 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Ø 28 mm, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA |
---|