- Izdelki
- DI5008
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Območje uporabe
Uporaba | preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost DC [V] | 10...36 |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 3 |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 250 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | ne |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 2 |
---|---|
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min] | 15000 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | fiksno nastavljeno |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
---|---|
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12 |