- Izdelki
- Oskrba z napetostjo
- Varovalke
- DF1214
Elektronski tokovni odklopnik
DF1214
Fuse/Standard/24VDC/2x4A
Elektronski tokovni odklopnik
DF1214
Fuse/Standard/24VDC/2x4A
- Za trajno spremljanje 24-voltnega sekundarnega tokokroga
- Zanesljivo izklapljanje v primeru napake
- Modularna in selektivna zaščita strojev in obratov
- Jasno vidna LED lučka za prikaz uporabe zmogljivosti, proženja in delovanja
- Preprosta vzporedna namestitev zaradi mehanizma z lamelami
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | skladno s SELV/PELV ; »razred dobave 2« skladno z UR |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Vhodna napetost DC [V] | 19,2...30 |
Zaščitni razred | III |
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC) [ms] | 10 |
Tok zaprtega tokokroga [mA] | 8 |
Število kanalov | 2 |
Nazivni tok [A] | 4 |
Nazivni tok (varni element) [A] | 4 |
Izhodi
Kapacitivnost obremenitve, skupna [mF] | 15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...70 |
Zaščita | IP 20; (na čelni strani) |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 69 |
---|---|
Mere [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Električni priključek
Priključek | pritisni terminali: |
---|
diagrami in grafikoni
značilnosti izhoda
|
|
---|