Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2232
SmartL25 4 DI C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2232
SmartL25 4 DI C
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...75 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 20 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | ||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | da | ||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i certifikat | 124402 | ||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 101,2 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | plastika; PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|