Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
- Za uporabo v krmilnih omaricah
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo kletkastih sponk
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Dvojni terminali za vzpostavitev zank pri oskrbi z napetostjo
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in funkcij
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: AC3219 Primerjava izdelkov: AC2219 / AC3219 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 12...57; (Zunanje napajanje) |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 57; (z zunanjim napajanjem: 25 mA) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,5; (z zunanjim napajanjem; z zunanjim napajanjem: 100 mA) |
Dodatno napajanje [V] | 24 DC; (po PELV) |
Dodatno napajanje | izbirno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Maks. obremenitev [Ω] | 600 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 1000 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Ločljivost analognega izhoda | 16 (1 bit = 1 µV) |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AS-i / AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...85 |
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 140 |
Karakteristike AS-i
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i master | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alokacija bitov parametra |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 174,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | PA 6.6 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | COMBICON: |
---|